Menü Arama

Mini Compression Latch Tubular Key 19.2 mm

Ürün kodu:

140129305E

104 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Mini Sıkıştırmalı Kilit
Kulp Tipi Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
Anahtar Tipi Tubular Key
Montaj Deliği Uzunluğu 16.0 mm
Kavrama Aralığı 16.0 - 19.2 mm
Azami Basınç 4.0 mm
Hazne Yüksekliği 21.7 mm
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Deliği Genişliği 13.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin