Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 16.2 mm 13.5 mm Zinc Alloy

Ürün kodu:

140129403E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Zinc Alloy
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Small Compression Latches
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Anahtar Tipi Anahtarsız
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Kavrama Aralığı 22.4 - 33.2 mm
Azami Basınç 4.0 mm
Hazne Çapı 21.0 mm
Hazne Yüksekliği 21.5 mm
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Deliği Genişliği 13.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin