Menü Arama

Mini Sıkıştırmalı Kilit Anahtarsız 28.4 mm

Ürün kodu:

140404502E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Mandal Biçim Compression Latch
Kulp Tipi Aletle Çalışan Tutamak
Anahtar Tipi Anahtarsız
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Kavrama Aralığı 25.2 - 28.4 mm
Azami Basınç 4.0 mm
Hazne Yüksekliği 21.5 mm
GTIP Numarası 7326909890
Montaj Deliği Genişliği 13.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin