Menü Arama

Mini Doğrusal Kızak 12.0 545.0 Stainless Steel

12 mm Mini Doğrusal Kızak, hareketli yükleri destekleyip yönlendirmek için kullanılır. Tipik doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için uygundur. Sağlamlık, sertlik ve korozyon direnci için paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20160678

24 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 4.309,5722 TL
3 - 4 4.094,0759 TL
5 - 9 3.878,5797 TL
10 + 3.447,5873 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.309,57 TL

1 x 4.309,5722 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standart genişlik
l1 545.0
l2 25.0
l3 10.0
h1 7.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
For screws M3
w1 12.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin