Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 8.435,6909 TL |
3 - 4 | 8.013,8535 TL |
5 - 9 | 7.592,0162 TL |
10 + | 6.748,6935 TL |
Kızak Tipi | Geniş versiyonu |
---|---|
l1 | 740.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 7.3 |
h2 | 4.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
For screws | M3 |
w1 | 18.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin