Menü Arama

Mini Doğrusal Kızak 24.0 390.0 Stainless Steel

24 mm Mini Doğrusal Kızak, hareketli yükleri destekleyip yönlendirmek için kullanılır. Tipik doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için uygundur. Sağlamlık, sertlik ve korozyon direnci için paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20161491

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 5.303,2492 TL
3 - 4 5.038,1043 TL
5 - 9 4.772,9594 TL
10 + 4.242,6697 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.303,25 TL

1 x 5.303,2492 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Geniş versiyonu
l1 390.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 8.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
For screws M4
w1 24.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin