Menü Arama

Mini Doğrusal Kızak 24.0 670.0 Stainless Steel

24 mm Mini Doğrusal Kızak, hareketli yükleri destekleyip yönlendirmek için kullanılır. Tipik doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için uygundur. Sağlamlık, sertlik ve korozyon direnci için paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20161569

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 9.008,2347 TL
3 - 4 8.557,8758 TL
5 - 9 8.107,5169 TL
10 + 7.206,4469 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

9.008,23 TL

1 x 9.008,2347 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Geniş versiyonu
l1 670.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 8.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
For screws M4
w1 24.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin