Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 7.617,7208 TL |
3 - 4 | 7.236,7291 TL |
5 - 9 | 6.856,0895 TL |
10 + | 6.094,1062 TL |
Kızak Tipi | Standart genişlik |
---|---|
l1 | 445.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
h1 | 3.5 |
h2 | 1.0 |
d1 | 2.4 |
d2 | 3.5 |
For screws | M2 |
w1 | 5.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin