Menü Arama

Mini Doğrusal Kızak 14.0 350.0 Stainless Steel

14 mm Mini Doğrusal Kızak, hareketli yükleri destekleyip yönlendirmek için kullanılır. Tipik doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için uygundur. Sağlamlık, sertlik ve korozyon direnci için paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20174521

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 3.475,0525 TL
3 - 4 3.301,4583 TL
5 - 9 3.127,512 TL
10 + 2.779,9716 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.475,05 TL

1 x 3.475,0525 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Geniş versiyonu
l1 350.0
l2 30.0
l3 10.0
h1 5.2
h2 3.5
d1 3.5
d2 6.0
For screws M3
w1 14.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin