Menü Arama

Mini Doğrusal Kızak 3.0 945.0 Stainless Steel

3 mm Mini Doğrusal Kızak, hareketli yükleri destekleyip yönlendirmek için kullanılır. Tipik doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için uygundur. Sağlamlık, sertlik ve korozyon direnci için paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20175641

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 17.337,9382 TL
3 - 4 16.471,0236 TL
5 - 9 15.604,1091 TL
10 + 13.870,2801 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

17.337,94 TL

1 x 17.337,9382 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standart genişlik
l1 945.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
For screws M1.6
w1 3.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin