Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kulp Uzunluğu | 110.0 mm |
---|---|
Kulp Uzunluğu | 4.331 in |
Kulp Genişliği | 35.0 mm |
Kulp Genişliği | 1.378 in |
Kafa Yüksekliği | 12.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.472 in |
Hazne Yüksekliği | 18.5 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.728 in |
Azami Tutuş | 28.5 mm |
Azami Tutuş | 1.122 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 100.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 3.937 in |
Montaj Deliği Genişliği | 25.0 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.984 in |
Bitir | Black Polyamide |
Kulp Tipi | Kaldır ve Çevir Tipi Sürgülü Tutamak |
Dahil | Nothing Included |
Anahtar Tipi | Benzer Anahtarlı |
Mandal Malzemesi | Zamak |
Montaj Yönelimi | Universal |
Teknik özellikler | Does Not Compress |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.