Menü Arama

Döner Kol 50.0 mm 25.0 mm Zamak Black

Kaldır ve Çevir Tipi Sürgüler, düşük profilleri sayesinde kullanılmadıkları zaman kaldırılabilir. Tutma aralığı ayarı ve sıkıştırma işlevi olup kolay takılır. Pano ve kabinler gibi birçok farklı iç ve dış mekan uygulamaları için idealdir. Çeşitli anahtar tipleri ile farklı malzeme ve kaplama seçenekleri içeren birkaç stil mevcuttur.
Ürün kodu:

072252002E

48 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Uzunluğu 83.5 mm
Kulp Genişliği 36.0 mm
Hazne Yüksekliği 39.0 mm
Azami Tutuş 39.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 50.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 25.0 mm
Bitir Black Polyamide
Kulp Tipi Kaldır ve Çevir Tipi Sürgülü Tutamak
Dahil Nothing Included
Anahtar Tipi Anahtarsız
Mandal Malzemesi Zamak
Montaj Yönelimi Universal
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin