Menü Arama

Döner Kol 75.0 mm 25.0 mm PA Black

Kaldır ve Çevir Tipi Sürgüler, düşük profilleri sayesinde kullanılmadıkları zaman kaldırılabilir. Tutma aralığı ayarı ve sıkıştırma işlevi olup kolay takılır. Pano ve kabinler gibi birçok farklı iç ve dış mekan uygulamaları için idealdir. Çeşitli anahtar tipleri ile farklı malzeme ve kaplama seçenekleri içeren birkaç stil mevcuttur.
Ürün kodu:

708201236

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Uzunluğu 85.0 mm
Kulp Genişliği 35.0 mm
Kafa Yüksekliği 11.5 mm
Hazne Yüksekliği 18.5 mm
Azami Tutuş 26.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 75.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 25.0 mm
Bitir Black Polyamide
Kulp Tipi Döner Kol
Anahtar Tipi Anahtarsız
Mandal Malzemesi PA
Montaj Yönelimi Universal
Standartlar DIN
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin