Menü Arama

Mini Kızak Taşıyıcı 15.0 43.0 32.0 Stainless Steel

Mini kızak taşıyıcı, küçük uygulamalarda hassas doğrusal hareket için kompakt bir seçenektir. Küçük boyutu sayesinde dar alanlara basitçe entegre edilebilir. Aynı zamanda, iyi bir yük taşıma kapasitesi ve istikrar sunar. 40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20158361

9 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.367,0347 TL
3 - 4 1.298,8469 TL
5 - 9 1.230,3313 TL
10 + 1.093,6278 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.367,03 TL

1 x 1.367,0347 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Standard
For rail 15.0
l1 43.0
l2 27.0
l3 20.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.3
h3 5.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.8
w1 32.0
w2 25.0
w3 15.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin