Menü Arama

Mini Kızak Taşıyıcı 18.0 39.1 30.0 Stainless Steel

Mini kızak taşıyıcı, küçük uygulamalarda hassas doğrusal hareket için kompakt bir seçenektir. Küçük boyutu sayesinde dar alanlara basitçe entegre edilebilir. Aynı zamanda, iyi bir yük taşıma kapasitesi ve istikrar sunar. 40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20158378

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.597,8243 TL
3 - 4 1.517,8347 TL
5 - 9 1.438,173 TL
10 + 1.278,1939 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.597,82 TL

1 x 1.597,8243 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Wide
For rail 18.0
l1 39.1
l2 27.9
l3 12.0
l4 30.0
h1 12.0
h2 8.6
h3 3.0
h4 7.3
h5 4.5
h6 4.0
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 30.0
w2 21.0
w3 18.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin