Menü Arama

Mini Kızak Taşıyıcı 42.0 74.4 60.0 Stainless Steel

Mini kızak taşıyıcı, küçük uygulamalarda hassas doğrusal hareket için kompakt bir seçenektir. Küçük boyutu sayesinde dar alanlara basitçe entegre edilebilir. Aynı zamanda, iyi bir yük taşıma kapasitesi ve istikrar sunar. 40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20158484

47 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 2.186,9278 TL
3 - 4 2.077,4339 TL
5 - 9 1.968,2678 TL
10 + 1.749,6078 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.186,93 TL

1 x 2.186,9278 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Geniş
For rail 42.0
l1 74.4
l2 57.6
l3 35.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.0
h3 4.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.5
d1 M4
d2 4.5
d3 8.0
d4 1.8
w1 60.0
w2 45.0
w3 42.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin