Menü Arama

Kablo Giriş Sistemi 12 Polyamide Black

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Ürün kodu:

1334530

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.396,9215 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.396,92 TL

1 x 1.396,9215 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Sayısı 12
Price per piece incl VAT 935.8416 TRY
GTIP Numarası 3926909790
Birlikte Kullanılacak: 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Flanş Malzemesi Polyamide
Renk Black

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin