Menü Arama

Pitbull Kelepçe 40.9 107.0 38.1 Hardened Steel

Modüler Pitbull Kelepçesi, iş parçalarını işleme veya kaynak sırasında güvenli bir şekilde tutar. Aşağı doğru güçlü bir kuvvet üretebilir, düşük profilli olduğundan iş parçasına daha kolay erişim sağlar. Sertleştirilmiş çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20267421

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.365,3991 TL
5 - 9 6.047,08 TL
10 - 19 5.728,7608 TL
20 + 5.410,4417 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.365,40 TL

1 x 6.365,3991 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Tipi Slotted
Kelepçe Tipi Kör
h1 40.9
h2 35.0
l1 107.0
l2 37.6
l3 10.9
Stroke s1 1.3
w1 38.1
w2 9.1
Torque to max. Nm 40.6
Clamping force max. kN 26.0
Malzeme Hardened Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin