Menü Arama

Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

Push-in beaded cable tie snaps into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Ürün kodu:

PT-305

4820 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,9066 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.906,60 TL

1000 x 7,9066 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Delik Tipi No Screw Hole
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin