Menü Arama

Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 0.8 kg

This disc shaped neodymium (NdFeB) magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance.
Ürün kodu:

1219351

112 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 + 35,1174 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

702,35 TL

20 x 35,1174 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 1.0 mm
Toplam Boyut 15.0 mm
Biçim Cylindrical
Çekme Gücü 0.8 kg
Kaplama NiCuNi Plated
Mıknatıs Malzemesi Neodymium
Polarite Kuzey ve Güney
GTIP Numarası 8505111065

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin