Menü Arama

Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 8.0 mm 0.4 kg

This disc shaped neodymium (NdFeB) magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance. Comes with adhesive applied on one face of the magnet. The adhesive face is available in either North or South polarity.
Ürün kodu:

1219381

23 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 19,241 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

481,03 TL

25 x 19,241 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Boyut 8.0 mm
Biçim Cylindrical
Çekme Gücü 0.4 kg
Kaplama NiCuNi Plated
Mıknatıs Malzemesi Neodymium
Polarite Güney
GTIP Numarası 8505119099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin