Menü Arama

Çubuk Mıknatısı Neodymium Güney 10.0 mm 2.4 kg

This square shaped neodymium (NdFeB) magnet has a countersunk hole through the middle. The countersunk face are available in either north or south polarity, and the magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance..
Ürün kodu:

1219416

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 110,1887 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.101,89 TL

10 x 110,1887 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 5.0 mm
Toplam Boyut 10.0 mm
Biçim Square
Çekme Gücü 2.4 kg
Kaplama NiCuNi Plated
Mıknatıs Malzemesi Neodymium
Polarite Güney
GTIP Numarası 8505111065

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin