Menü Arama

Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 20.0 mm 2.2 kg

This disc shaped neodymium (NdFeB) magnet has a countersunk hole through the middle. The countersunk face are available in either north or south polarity, and the magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance.
Ürün kodu:

1219418

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 103,4595 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

517,30 TL

5 x 103,4595 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Boyut 20.0 mm
Biçim Cylindrical
Çekme Gücü 2.2 kg
Kaplama NiCuNi Plated
Mıknatıs Malzemesi Neodymium
Polarite Güney
GTIP Numarası 8505111065

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin