Menü Arama

O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 14.0 mm 18.0 mm Black LDPE

O-Halka Yüzey Conta Kapaklar, hidrolik bağlantılarda kullanılan yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir. Toplam uzunluğu daha büyüktür ve konektörün altında kolayca geçen kalıplı bir tespit halkası içerir. LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20571009

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 2499 2,5609 TL
2500 - 12499 1,8292 TL
12500 + 1,6463 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

640,23 TL

250 x 2,5609 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
DIN Boru Özelliği DIN 43650
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) DIN 43650
Renk Black
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin