Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Malzeme: Yumuşak Çelik; NBR 80 Renk: Natural;Black Seri Kodu: SR6157, SRV0066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | ID | Diş Boyutu | OD | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 2272 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 50,0475 TL - 50,0475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 740 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 1178 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 1300 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 9960 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 1.712,6553 TL - 1.712,6553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M8-M24
|
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 10,2302 TL - 10,2302 TL | 442 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 438 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin