Menü Arama

O-Ringler & Kitler ORFS

Stokta

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6160, SRV0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
29.9 mm
2
624 Stokta
1.8 mm
12.4 mm
2
6531 Stokta
1.8 mm
23.5 mm
2
2100 Stokta
1.8 mm
7.7 mm
2
231 Stokta
1.8 mm
15.6 mm
2
160 Stokta
1.8 mm
9.3 mm
2
7008 Stokta
1.8 mm
18.8 mm
2
152 Stokta
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
7.6 mm
2
86 Stokta
1.7 mm
12.4 mm
2
900 Stokta
1.7 mm
18.8 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
23.5 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
15.6 mm
2
18900 Stokta
1.7 mm
9.2 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
29.9 mm
2
O-Halka 29.9 mm 1.8 mm (ID)

490176


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 12.4 mm 1.8 mm NBR Black

490172


Stok Seviyeleri
624 Stokta
Özellikler
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 23.5 mm 1.8 mm NBR Black

490175


Stok Seviyeleri
6531 Stokta
Özellikler
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 7.7 mm 1.8 mm NBR Black

490170


Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 15.6 mm 1.8 mm NBR Black

490173


Stok Seviyeleri
231 Stokta
Özellikler
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 9.3 mm 1.8 mm NBR Black

490171


Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 18.8 mm 1.8 mm NBR Black

490174


Stok Seviyeleri
7008 Stokta
Özellikler
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Parça Sayısı
    100
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Çeşitli ORFS O-Halka

490045


Stok Seviyeleri
152 Stokta
Özellikler
  • Dahil
    Parça 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    230
  • Tip
    1
O-Halka 7.6 mm 1.7 mm NBR Black

178106569954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 12.4 mm 1.7 mm NBR Black

178106769954


Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 18.8 mm 1.7 mm NBR Black

178106969954


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 23.5 mm 1.7 mm NBR Black

178107069954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 15.6 mm 1.7 mm NBR Black

178106869954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 9.2 mm 1.7 mm NBR Black

178106669954


Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 29.9 mm 1.7 mm NBR Black

178107169954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100