Menü Arama

O-Ringler ve Kitler SAE Hortum Bağlantısı

Stokta

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6155, SRV0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID Tip Satın Al
2,1449 TL - 2,1449 TL 276 Stokta
10.5 mm
2
2,1449 TL - 2,1449 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
2
2,1449 TL - 2,1449 TL 100 Stokta
16.4 mm
2
2,1449 TL - 2,1449 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
2
4,7629 TL - 4,7629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.7 mm
2
3,4589 TL - 3,4589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.5 mm
2
1.105,9869 TL - 1.105,9869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
2,965 TL - 2,965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
2
O-Halka 10.5 mm 1.8 mm NBR Black

490061

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
276 Stokta
Özellikler
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 8.9 mm 1.8 mm NBR Black

490060

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 16.4 mm 2.2 mm NBR Black

490063

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 11.9 mm 1.9 mm NBR Black

490062

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 29.7 mm 2.9 mm NBR Black

490066

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 23.5 mm 2.9 mm NBR Black

490065

Fiyat Aralığı
3,4589 TL - 3,4589 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Çeşitli SAE O-Halka

490040

Fiyat Aralığı
1.105,9869 TL - 1.105,9869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    Parça 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    415
  • Tip
    1
O-Halka 19.2 mm 2.4 mm NBR Black

490064

Fiyat Aralığı
2,965 TL - 2,965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100