Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 10.0 11.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20221034

339 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 168,3124 TL
100 - 199 151,4107 TL
200 - 499 134,509 TL
500 - 999 117,9595 TL
1000 + 101,0578 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

168,31 TL

1 x 168,3124 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 10.0
l2 11.0
A/F 4.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin