Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 50.0 16.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20221171

11 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 289,7931 TL
100 - 199 260,9194 TL
200 - 499 231,6936 TL
500 - 999 202,8199 TL
1000 + 173,9462 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

289,79 TL

1 x 289,7931 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 50.0
l2 16.0
A/F 6.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin