Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 45.0 13.0 Black Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Karartılmış çelikten mamul olup biraz mıknatıslıdır, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20226381

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 70,4236 TL
100 - 199 63,3812 TL
200 - 499 56,3388 TL
500 - 999 49,2965 TL
1000 + 42,2541 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

70,42 TL

1 x 70,4236 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 45.0
l2 13.0
A/F 5.0
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin