Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 35.0 16.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20227746

129 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 254,5813 TL
100 - 199 229,2288 TL
200 - 499 203,5242 TL
500 - 999 178,1717 TL
1000 + 152,8192 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

254,58 TL

1 x 254,5813 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 35.0
l2 16.0
A/F 6.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin