Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 50.0 13.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20228651

84 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 298,2439 TL
100 - 199 268,3139 TL
200 - 499 238,736 TL
500 - 999 208,8059 TL
1000 + 178,8759 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

298,24 TL

1 x 298,2439 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 50.0
l2 13.0
A/F 5.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin