Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 25.0 18.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20229054

134 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 431,6966 TL
100 - 199 388,3861 TL
200 - 499 345,4277 TL
500 - 999 302,1172 TL
1000 + 259,1588 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

431,70 TL

1 x 431,6966 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 25.0
l2 18.0
A/F 8.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin