Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 5.0 M4 20.0 8.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20229139

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 87,6773 TL
100 - 199 78,8744 TL
200 - 499 70,0714 TL
500 - 999 61,2685 TL
1000 + 52,4655 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

87,68 TL

1 x 87,6773 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 20.0
l2 8.0
A/F 2.5
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin