Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 80.0 16.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20229511

38 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 348,9489 TL
100 - 199 314,0892 TL
200 - 499 279,2295 TL
500 - 999 244,3698 TL
1000 + 209,5102 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

348,95 TL

1 x 348,9489 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 80.0
l2 16.0
A/F 6.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin