Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 30.0 18.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20229559

174 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 477,472 TL
100 - 199 429,5839 TL
200 - 499 382,048 TL
500 - 999 334,1599 TL
1000 + 286,624 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

477,47 TL

1 x 477,472 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 30.0
l2 18.0
A/F 8.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin