Menü Arama

Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 75.0 22.0 303 Stainless Steel

Altıgen alyan başlı Omuzlu Vida, baş kısmını vidanın dişli kısmından ayıran silindirik bir omuz içerir. Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Korozyona son derece dayanıklı ve uzun ömürlü östenitli paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20229771

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 1.376,0771 TL
100 - 199 1.238,399 TL
200 - 499 1.100,7208 TL
500 - 999 963,3948 TL
1000 + 825,7167 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.376,08 TL

1 x 1.376,0771 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 75.0
l2 22.0
A/F 10.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin