Menü Arama

Omuzlu Vida M4 5.0 16.0 303 Stainless Steel

Ultra düşük başlı ve altıgen soket uçlu Omuz Vidası. Düşük profilli tasarım. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20142728

2520 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 127,426 TL
100 - 249 114,6834 TL
250 - 749 101,9408 TL
750 + 89,1982 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

127,43 TL

1 x 127,426 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin