Menü Arama

Omuzlu Vida M8 10.0 20.0 303 Stainless Steel

Ultra düşük başlı ve altıgen soket uçlu Omuz Vidası. Düşük profilli tasarım. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20144838

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 248,443 TL
100 - 249 223,561 TL
250 - 749 198,7544 TL
750 + 173,8724 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

248,44 TL

1 x 248,443 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 20.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin