Menü Arama

Omuzlu Vida M4 5.0 10.0 316 Stainless Steel

Ultra düşük başlı ve altıgen soket uçlu Omuz Vidası. Düşük profilli tasarım. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20224851

920 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 108,5104 TL
100 - 249 97,6921 TL
250 - 749 86,8739 TL
750 + 76,0556 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

108,51 TL

1 x 108,5104 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 10.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin