Menü Arama

Omuzlu Vida M6 8.0 12.0 316 Stainless Steel

Ultra düşük başlı ve altıgen soket uçlu Omuz Vidası. Düşük profilli tasarım. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20225001

486 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 178,6652 TL
100 - 249 160,9626 TL
250 - 749 142,9321 TL
750 + 125,2295 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

178,67 TL

1 x 178,6652 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 12.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin