Menü Arama

Omuzlu Vida M8 10.0 40.0 316 Stainless Steel

Ultra düşük başlı ve altıgen soket uçlu Omuz Vidası. Düşük profilli tasarım. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20232351

70 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 284,2252 TL
100 - 249 255,7043 TL
250 - 749 227,5113 TL
750 + 198,9904 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

284,23 TL

1 x 284,2252 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin