Menü Arama

Omuzlu Vida M3 4.0 5.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Ultra düşük başlı ve altıgen soket uçlu Omuz Vidası. Düşük profilli tasarım. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20232467

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 104,2487 TL
100 - 249 93,7582 TL
250 - 749 83,2678 TL
750 + 73,1052 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

104,25 TL

1 x 104,2487 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 316
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin