Menü Arama

Omuzlu Vida Oluklu Baş M5 6.0 25.0 Stainless Steel

Omuzlu Vida - Oluklu Baş, silindirik başlı ve dişli şaflı bir bağlantı elemanıdır. Oluklu tornavidayla kolayca takılır. 416 paslanmaz çelikten mamul olup 303 paslanmaz çelikten daha dayanıklı ve sağlamdır. Biraz mıknatıslıdır ama korozyona alternatiflerinden daha az dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20221522

19 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 185,214 TL
100 - 199 166,5518 TL
200 - 499 148,2416 TL
500 - 999 129,5794 TL
1000 + 111,2692 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

185,21 TL

1 x 185,214 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 6.0
l1 25.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
H1 5.0
h2 1.2
w1 1.0
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin