Menü Arama

Omuzlu Vida Oluklu Baş M6 8.0 10.0 Stainless Steel

Omuzlu Vida - Oluklu Baş, silindirik başlı ve dişli şaflı bir bağlantı elemanıdır. Oluklu tornavidayla kolayca takılır. 416 paslanmaz çelikten mamul olup 303 paslanmaz çelikten daha dayanıklı ve sağlamdır. Biraz mıknatıslıdır ama korozyona alternatiflerinden daha az dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20221621

28 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 177,4674 TL
100 - 199 159,8615 TL
200 - 499 141,9035 TL
500 - 999 124,2976 TL
1000 + 106,3396 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

177,47 TL

1 x 177,4674 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 8.0
l1 10.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.3
w1 1.2
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin