Menü Arama

Omuzlu Vida Oluklu Baş M10 12.0 12.0 Stainless Steel

Omuzlu Vida - Oluklu Baş, silindirik başlı ve dişli şaflı bir bağlantı elemanıdır. Oluklu tornavidayla kolayca takılır. 416 paslanmaz çelikten mamul olup 303 paslanmaz çelikten daha dayanıklı ve sağlamdır. Biraz mıknatıslıdır ama korozyona alternatiflerinden daha az dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20221843

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 254,2292 TL
100 - 199 228,8767 TL
200 - 499 203,5242 TL
500 - 999 177,8195 TL
1000 + 152,467 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

254,23 TL

1 x 254,2292 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 12.0
l1 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
H1 8.0
h2 2.4
w1 2.5
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin