Menü Arama

Omuzlu Vida Tava Başlı M5 12.0 7.0 303 Stainless Steel

Tava Başlı Omuzlu Vida, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda da omuzdan oluşur. Düşük profilli uygulamalar için uygundur. Sağlamdır ve korozyona dayanıklıdır ancak zorlu şartlara uygun değildir. Oluklu tornavidayla kolayca takılır. A2 paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20223281

123 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 110,8052 TL
100 - 249 99,6591 TL
250 - 749 88,513 TL
750 + 77,6947 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

110,81 TL

1 x 110,8052 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 12.0
d2 tol. H9 7.0
D3 11.0
l2 7.0
H1 2.7
w1 1.2
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin