Menü Arama

Omuzlu Vida Tava Başlı M6 8.0 9.0 303 Stainless Steel

Tava Başlı Omuzlu Vida, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda da omuzdan oluşur. Düşük profilli uygulamalar için uygundur. Sağlamdır ve korozyona dayanıklıdır ancak zorlu şartlara uygun değildir. Oluklu tornavidayla kolayca takılır. A2 paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20223342

45 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 118,673 TL
100 - 249 106,8713 TL
250 - 749 95,0695 TL
750 + 82,94 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

118,67 TL

1 x 118,673 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 8.0
d2 tol. H9 8.0
D3 13.0
l2 9.0
H1 3.1
w1 1.6
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin