Menü Arama

Omuzlu Vida Tava Başlı M8 16.0 11.0 303 Stainless Steel

Tava Başlı Omuzlu Vida, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda da omuzdan oluşur. Düşük profilli uygulamalar için uygundur. Sağlamdır ve korozyona dayanıklıdır ancak zorlu şartlara uygun değildir. Oluklu tornavidayla kolayca takılır. A2 paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20223465

75 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 135,72 TL
100 - 249 122,2791 TL
250 - 749 108,5104 TL
750 + 95,0695 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

135,72 TL

1 x 135,72 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l1 16.0
d2 tol. H9 10.0
D3 16.0
l2 11.0
H1 3.8
w1 2.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin