Menü Arama

Omuzlu Vida Tava Başlı M3 12.0 4.5 303 Stainless Steel

Tava Başlı Omuzlu Vida, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda da omuzdan oluşur. Düşük profilli uygulamalar için uygundur. Sağlamdır ve korozyona dayanıklıdır ancak zorlu şartlara uygun değildir. Oluklu tornavidayla kolayca takılır. A2 paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20227098

96 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 90,48 TL
100 - 249 81,3008 TL
250 - 749 72,4495 TL
750 + 63,2704 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

90,48 TL

1 x 90,48 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 12.0
d2 tol. H9 4.0
D3 7.0
l2 4.5
H1 1.8
w1 0.8
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin